17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト SRC-3用スチール中間棚 SRC3-ST

ヤマト SRC-3用スチール中間棚

通常単価(税別)
5,838
税込単価
6,422
通常出荷日:4日目

【特長】・未使用時は、台車本体に収納できます。【用途】・台車内での棚として。【商品仕様】・均等荷重(k...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • アイボリー
  • トラスココード
    147-7378
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    1185
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • タイプ
    スチール製中間棚
  • 奥行(mm)
    350
  • 適合機種
    SRC-3

型番:

SRC3-ST
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRC3-STの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
アイボリー
トラスココード
147-7378
高さ(mm)
45
幅(mm)
1185
質量(g)
4000.0
材質1
スチール
材質2
表面処理:粉体塗装
タイプ
スチール製中間棚
奥行(mm)
350
適合機種
SRC-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRC3-ST
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,838
( 6,422 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時は、台車本体に収納できます。
【用途】
・台車内での棚として。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):100
・質量:4kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:樹脂
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト SRC-3用スチール中間棚の型番SRC3-STのページです。 型番SRC3-STに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト SRC-3用スチール中間棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト SRC-3用スチール中間棚
スチール製中間棚 90ST
ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
メーカーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格5,8386,7343,14633,59945,35940,819
通常出荷日4日目5日目4日目4日目2日目4日目
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
アイボリーアイボリー-グリーンアイボリーアイボリー
トラスココード147-7378385-7405147-5875228-6605385-7421228-6598
高さ(mm)45---251-
幅(mm)11851030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト