17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SRA型 2段 SRA-5
  • ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SRA型 2段

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SRA型 2段

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRA-5

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心、しかもフラットに折り畳めて収納性も優れた踏台です。
【用途】
・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):0.51
・天板寸法(mm):286×254
・段数:2
・踏ざん踏面幅(mm):88
・収納時全長(mm):1200
・全高(m):1.12
・収納時全長(mm):1200
・全高(m):1.12
・SG規格・はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
・JANコード:4968757317054
・トラスココード:851-5264
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト