ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SRA-11
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心、しかもフラットに折り畳めて収納性も優れた踏台です。
【用途】
・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):1.07
・天板寸法(mm):286×254
・段数:4
・踏ざん踏面幅(mm):88
・収納時全長(mm):1800
・全高(m):1.69
・収納時全長(mm):1800
・全高(m):1.69
・SG規格・はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
・JANコード:4968757317115
・トラスココード:851-5263
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金