17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小)

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小)

通常単価(税別)
4,5904,603特別価格
税込単価
5,0495,063特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです。・簡単な操作で確実な荷締作業ができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.1
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • 質量(g)
    610.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト長さ(m)巻取側
    3.5
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×1.8
  • ベルト長さ(m)固定側
    0.5
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
808-0746
4963360509292
ブラック
2個
808-0747
4963360509261
グリーン
2個
808-0748
4963360509278
ピンク
2個
808-0749
4963360509285
バイオレット
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6034,383
( 4,821 )
7日目
4,5904,370
( 4,807 )
7日目
4,6034,383
( 4,821 )
7日目
4,6034,383
( 4,821 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです。
・簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
【用途】
・ウインドサーフィン・スキー板等の輸送。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(小)
ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)
ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)
ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製
ラッシングベルト ソフトフック(2本入り)
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格4,590-5,168 -3,340 -3,2222,4456,872 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機--ベルト荷締機-
最大使用荷重(t)0.10.16---0.6
適合ベルト幅(mm)2525--25-
質量(g)610.0---134.000-
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト