17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム テプラSR3500P SR3500P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングジム テプラSR3500P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR3500P

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ラベルプリンターのスタンダードモデルです。
・縦起き、横起きが可能なコンパクトサイズです。
・オートカッター搭載です。
【商品仕様】
・印字密度(dpi):180×128
・幅(mm):109
・奥行(mm):165
・高さ(mm):51
・サイズ(mm)幅×奥行×高さ:109×165×51
・対応テープ幅:4~24mm
・鉛フリーはんだ採用
・対応OS:Windows8.1/8/7/10/vista/XP
・電源:ACアダプタ(付属)
・PC接続専用
・JANコード:4971660760763
・トラスココード:828-5717
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・試用PROカートリッジ(18mm)
・ACアダプター(AC0615J)
・PCラベルソフト
・USBケーブル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト