ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

グット 家庭用はんだこてセット30W

グット 家庭用はんだこてセット30W SR-30
通常単価(税別)
1,622
税込単価
1,784
通常出荷日:8日目

【特長】・はんだこてにはんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーをセットしました。・初心者の方に...

詳細を確認

型番:

SR-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-30の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
30
設定温度範囲(℃)
480
こて全長(mm)
210
こて重量(g)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SR-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622
( 1,784 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだこてにはんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーをセットしました。
・初心者の方にも扱いやすい小型、軽量タイプです。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・消費電力(W):30
・最高温度(℃):480
・付属コテ先:T-48B
・全長(mm):210
・コード:1.5m
・コード:1.5m
・JANコード:4975205000628
・トラスココード:468-7183
・質量:50g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット 家庭用はんだこてセット30Wの型番SR-30のページです。 型番SR-30に関する仕様情報を記載しております。
グット 家庭用はんだこてセット30Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡単なハンダの修理に
5
満足度:5.0
ハンダを使った修理で現場でさっと治す時に使っています。 温まるのはそれなりに遅いけど十分使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 家庭用はんだこてセット30W
電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30
グット 2段切替はんだこて
一般電気用はんだこてKS シリーズ
グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,6222,8712,574 -3,0501,250 -28,012
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結ステーション
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーター
温度制御なしなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト