17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー式高粘度ポンプユニット

エアー式高粘度ポンプユニット

通常単価(税別)
661,7921,117,521
税込単価
727,9711,229,273
通常出荷日:19日目

【特長】・高粘度材料用のポンプユニットです【用途】・パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 材質1
    スチール
  • 用途
    グレース

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 材料吐出口

  • エア接続口

  • ホース内径(mm)

  • ポンプレシオ

  • 最大使用圧力

  • 幅(mm)

  • 最高吐出量(L/min)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最高吐出圧力(MPa)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

材料吐出口

エア接続口

ホース内径

(mm)

ポンプレシオ

最大使用圧力

(mm)

最高吐出量

(L/min)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最高吐出圧力(MPa)

全高(mm)

最小発注数量
G3/4
Rc1/2
19
38×1
0.7MPa
-
4
-
850-9754
61000
26.6
1400~1850
1個
-
-
-
-
-
660
3
2503
850-9755
173000
35
1930
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661,792
( 727,971 )
19日目
1,117,521
( 1,229,273 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度材料用のポンプユニットです
【用途】
・パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです

・200Lドラム缶用
<SR140P25DAL、SR140P50DAL>
・18Lペール缶用
<SR140P38PWAL-F、SR140P25PWAL-F>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー式高粘度ポンプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式高粘度ポンプユニット
エアパワードポンプ(高粘度グリス用)
エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ
低粘度サプライポンプ(オイル用)
ドラムポンプ
チェンジマスター(高粘度用) ホースセット
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション工進
通常価格661,792-715,086 -155,896 -42,458 -41,608 -45,054
通常出荷日19日目5日目4日目1日目〜3日目〜1日目
商品タイプエア式エア式エア式エア式エア式関連商品
材質1スチール---スチール-
用途グレースグリスや接着剤、パテなどの集中給脂製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)オイル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト