ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サイレンスラチェットハンドル

サイレンスラチェットハンドル SR12MG
通常単価(税別)
7,306円
税込単価
8,037円
通常出荷日:6日目

【特長】・無段送り機構(ギアレス)のため1ストローク(送り角度)が細かく、狭い場所やハンドルの振り幅が...

詳細を確認
  • 仮締め専用です。

型番:

SR12MG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR12MGの仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
260
JANコード
4989530682541
トラスココード
853-1881
質量(g)
493.000
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
SR12MG

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
260
4989530682541
853-1881
493.000
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,306円
( 8,037円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段送り機構(ギアレス)のため1ストローク(送り角度)が細かく、狭い場所やハンドルの振り幅が制限されている時でも効率よく作業できます。
・コンパクトヘッド仕様により狭い場所での作業に最適です。
・正逆転は、ドライブ角を入れ替えて使用してください。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限される狭い場所。

ご注意

  • 仮締め専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイレンスラチェットハンドルの型番SR12MGのページです。 型番SR12MGに関する仕様情報を記載しております。
サイレンスラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました