17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 ピンク

ベルト荷締機 ピンク

通常単価(税別)
4,1704,760特別価格
税込単価
4,5875,236特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです・簡単な操作で確実な荷締作業ができます【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • ベルト長さ(m)巻取側
    4
  • 端末仕様
    エンドレス
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×1.8
  • ピンク
  • 仕様
    【材質】
    ・ベルト:ポリエステル
  • ベルト材質
    ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • 使用荷重(kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

材質1

使用荷重(kgf)

最小発注数量
サエフベルト
808-0741
4963360509353
-
100
1個
-
808-0735
4963360509490
ベルト:ポリエステル
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1703,943
( 4,337 )
7日目
4,7604,501
( 4,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジャー・スポーツにお供するサ・エ・ラシリーズです
・簡単な操作で確実な荷締作業ができます
【用途】
・ジェットスキー・カヌー・フュッシングボード等の輸送(SR100EP)
・ウインドサーフィン・スキー板等の輸送(SR70EP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 ピンク
ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 (ステンレス製)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業テザックトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格4,170-4,4951,122 -7,512 -13,75510,800 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
ベルト長さ(m)巻取側43.5----
端末仕様エンドレスシボリ縫製----
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×1.825×1.8----
ピンク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト