ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大型液晶電波掛置兼用時計

通常単価(税別)
19,688
税込単価
21,657
通常出荷日:1日目

【特長】・掛置兼用の大型電波時計です。・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能)...

詳細を確認

型番:

SQ433S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQ433Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
置・掛兼用(角型)
機能
カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示
デジタル
JANコード
4517228035708
トラスココード
820-2560
銀色メタリック
質量(g)
1000
電池寿命
約1年
材質
枠:プラスチック、前面:ガラス
電源
単3アルカリ乾電池×3本(モニター電池付属)
機能詳細
電池切れ予告機能、フルオートカレンダー、温度・湿度表示
幅×奥行×高さ(mm)
385×26×250

型番リスト

表示件数
型番
SQ433S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,688
( 21,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掛置兼用の大型電波時計です。
・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能)付です。
・2099年までのフルオートカレンダー機能付です。
・温湿度表示機能付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型液晶電波掛置兼用時計の型番SQ433Sのページです。 型番SQ433Sに関する仕様情報を記載しております。
大型液晶電波掛置兼用時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型液晶電波掛置兼用時計
電波時計(掛置兼用)
マンスリーカレンダー付電波時計(掛置兼用)
衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)
電波時計
大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示)
メーカーセイコークロックシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックシチズン(リズム時計)セイコークロック
通常価格19,68815,00015,00030,0005,88522,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ置・掛兼用(角型)----掛時計(丸型)
機能カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計----カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示デジタル----アナログ
JANコード4517228035708--4517228037962-4517228039669
トラスココード820-2560--866-6637-114-5095

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト