17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチ 超強力両面テープ 塩ビ用 19mmX4m SPV-19 SPV-19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチ 超強力両面テープ 塩ビ用 19mmX4m SPV-19

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPV-19

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軟質塩化ビニールへの接着性に優れます。
・強靭なアクリルフォーム素材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
【用途】
・塩ビシートとの接着作業用途など。
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):19
・長さ(m):4
・厚さ(mm):1.14
・粘着力:100N/10mm
・使用温度範囲:-20~90℃
・JIS規格1種レベル(構造用接合部)
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4547452877225
・トラスココード:542-3953
・質量:97g
【材質/仕上】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト