17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 610X82mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 610X82mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPP-EX-483X82

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
・空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。
【用途】
・広い面積の作業用。
・積層したワックスを除去する場合。
・自動床洗浄機を使用する場合。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4549395239849
トラスココード
857-7945
質量(g)
980.000
材質1
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
材質2
-
外径(mm)
483
厚さ(mm)
20
内径(mm)
82

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト