17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPOT PPバンド用コイルスタンド SPOT-STAND

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPOT PPバンド用コイルスタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPOT-STAND

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・PPバンド用スタンドです。
・紙管あり、なしどちらのバンドにも対応します。
【用途】
・一般梱包から重梱包として。
・一般梱包から重梱包用として。
【商品仕様】
・幅(mm):320
・奥行(mm):525
・高さ(mm):560
・使用可能紙管内径(mm):150、200
・キャスター無し
・組立式
・オプション:キャスター付きもあります。
・JANコード:4536239002271
・トラスココード:816-6494
・質量:9kg
【材質/仕上】
・スチール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
緩衝材関連製品
奥行(mm)
525
高さ(mm)
560
幅(mm)
320
使用可能紙管内径(mm)
150、200
材質1
スチール
JANコード
4536239002271
トラスココード
816-6494
質量(g)
9000
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト