17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド 青
  • PPバンド 青

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPバンド 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPOT-PPB19

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手締め用のPPバンドです。
【用途】
・一般梱包からパレット梱包まで。
【材質】
・ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手締用
幅(mm)
19
長さ(m)
1000
質量(g)
5200
トラスココード
816-6489
材質1
ポリプロピレン
引張強度(kg)
160
-
機械用/手締用
手締用
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト