京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット PV710

京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット PV710
通常単価:
535
通常出荷日:
1日目

【特長】
・PV710:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現したサーメット母材にMEGACOAT NANOコーティングです。連続仕上げ加工で高品位・高精度加工が可能です。
【用途】
・旋削加工用
・PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
・呈色:金色
・ブレーカなし
・M級
・JANコード:4960664782468
・トラスココード:827-6634
・質量:3.3g
【材質/仕上】
・PVDサーメット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPMN120308-PV710

型番
SPMN120308-PV710
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

535円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット PV710の型番SPMN120308-PV710のページです。
型番SPMN120308-PV710に関する仕様情報を記載しております。

SPMN120308-PV710で型番確定

京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット PV710のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)