17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 BMK-500U用インナースペーサー SP-KDINR
  • 空調服 BMK-500U用インナースペーサー

空調服 BMK-500U用インナースペーサー

通常単価(税別)
3,106
税込単価
3,417
通常出荷日:5日目

【特長】・背中や肩の空気流通路を確保するための電設作業用空調服BMK-500U用インナースペーサーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    インナースペーサー
  • トラスココード
    123-9011
  • 質量(g)
    230.000

型番:

SP-KDINR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-KDINRの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
インナースペーサー
トラスココード
123-9011
質量(g)
230.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-KDINR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,106
( 3,417 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中や肩の空気流通路を確保するための電設作業用空調服BMK-500U用インナースペーサーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 BMK-500U用インナースペーサーの型番SP-KDINRのページです。 型番SP-KDINRに関する仕様情報を記載しております。
空調服 BMK-500U用インナースペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 BMK-500U用インナースペーサー
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 空調ヘルメットコードクリップ
空調服 クールクッション用コントローラーセット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格3,10613,43124,0692571294,129
通常出荷日5日目1日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ胴周り用品--頭周り用品頭周り用品その他
詳細タイプインナースペーサー--空調ヘルメットコードバンド空調ヘルメットコードクリップコントローラーセット
トラスココード123-9011522-1424522-1422125-0189125-0184123-2887
質量(g)230.000280.0009005.0003.00060.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト