ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナースペーサー SP-INR SP-INR
  • インナースペーサー SP-INR

インナースペーサー SP-INR

通常単価(税別)
3,538
税込単価
3,892
通常出荷日:1日目

【特長】・背中や肩の空気流通路を確保するための別売りオプションパーツです。・「空調服」は(株)セフト研...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    インナースペーサー
  • ホワイト
  • JANコード
    4582397490504
  • トラスココード
    123-9008
  • 質量(g)
    245.000
  • 材質1
    メッシュ:ポリエステル100%
  • 材質2
    スペーサー:ポリエチレン
  • タイプ
    フリー

ご注意

  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

型番:

SP-INR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-INRの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
インナースペーサー
ホワイト
JANコード
4582397490504
トラスココード
123-9008
質量(g)
245.000
材質1
メッシュ:ポリエステル100%
材質2
スペーサー:ポリエチレン
タイプ
フリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-INR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538
( 3,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中や肩の空気流通路を確保するための別売りオプションパーツです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【材質】
・メッシュ:ポリエステル100%
・スペーサー:ポリエチレン

ご注意

  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インナースペーサー SP-INRの型番SP-INRのページです。 型番SP-INRに関する仕様情報を記載しております。
インナースペーサー SP-INRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナースペーサー SP-INR
空調服 BMK-500U用インナースペーサー
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
空調服 空調服(R)バッテリーセット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格3,5383,1069,9982577,20913,431
通常出荷日1日目5日目4日目5日目4日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品-頭周り用品--
詳細タイプインナースペーサーインナースペーサー-空調ヘルメットコードバンド--
ホワイト-----
JANコード4582397490504-4580628510694-45732108204934580628526305
トラスココード123-9008123-9011213-8567125-0189144-5113522-1424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト