17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高温スパークルはんだ SPAKLE-295シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高温スパークルはんだ SPAKLE-295シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPAKLE-295-0.8-1KG

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・295℃で溶融する銀2%、鉛90%、スズ8%のやに入りはんだです
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続

指定中の仕様・寸法情報

形状
巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ
鉛入りはんだ
フラックス(やに)
フラックス入り
成分
鉛:90%、すず:8%、銀:2%
融点(℃)
295
線径(mm)
0.8
トラスココード
849-8468
フラックス
JIS B級

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト