17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製パーツケース

スチール製パーツケース

通常単価(税別)
35,011128,765
税込単価
38,512141,642
通常出荷日:8日目

【特長】・多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプ・スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です・引...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 奥行 (mm)
    238
  • 材質1
    本体・引出し・仕切板:スチール製
  • 本体・引出し・仕切板:ライトグレー
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

質量(g)

トラスココード

引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ

最小発注数量
384
252
8000.0
809-2665
104×212×39
1個
384
378
11000.0
809-2666
104×212×39
1個
533
439
17500.0
809-2667
104×212×39
1個
533
879
34000.0
136-1058
104×212×39
1個
411
285
7000.0
809-2668
113×212×79
1個
559
456
16500.0
809-2669
113×212×79
1個
578
824
30000.0
136-4182
113×212×79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,517
( 41,269 )
8日目
51,698
( 56,868 )
8日目
71,564
( 78,720 )
8日目
128,765
( 141,642 )
8日目
35,011
( 38,512 )
8日目
56,748
( 62,423 )
8日目
95,786
( 105,365 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプ
・スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です
・引出しは浅型・深型の2種類です
・仕切板各2枚付で収納物がまざりません
・引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です
・見出し紙(シール式)付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製パーツケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製パーツケース
パーツケース
OS ポケットケース
ハニーケース スチールボックス
340x300x 40mm パーツケース(ステンレス製/12個)
引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエエスコトラスコ中山
通常価格35,011-23,138 -87,667 -30,882 -16,79335,131 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目1日目1日目〜
商品タイプ引出し-ポケット引出しポケット引出し
奥行 (mm)238238435-283307
材質1本体・引出し・仕切板:スチール製本体:スチール製●引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)本体:スチール製---
本体・引出し・仕切板:ライトグレー本体:ライトグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト