ツール用品技術窓口
東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
東日製作所
通常価格(税別):15515円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
スリップ式トルクレンチ
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
タスコ
タスコ トルクレンチ
タスコ
通常価格(税別):9947円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)
通常価格(税別):12771円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X7
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
中村製作所
カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ
通常価格(税別):11886円~
通常出荷日:9日目 ~
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):3948円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8 SP8N2X8-[1.5-8/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010062231/223010062231_20230801115839.jpg)
口幅が8mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレン...
詳細を確認口幅が8mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP8N2の寸法図
| 型式 | SP8N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 1.5~8 | ||
| 口幅W[mm] | 8 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 64 | ||
| 寸法 [mm] | 有効長 | L | 126 |
| 全長 | L’ | 171 | |
| 頭部 | C | 19 | |
| b | 5 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)
5通常価格(税別):12,771円~