ツール用品技術窓口
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
東日製作所
通常価格(税別):15515円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):29899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
東日製作所
通常価格(税別):20024円~
通常出荷日:1日目
旭金属工業
LC045N用スパナヘッド24/27mm
旭金属工業
通常価格(税別):2973円~
通常出荷日:5日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X8
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X29
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10 SP8N2X10-[1.5-8/0.01]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010062174/223010062174_20230801115839.jpg)
口幅が10mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が10mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP8N2の寸法図
| 型式 | SP8N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 1.5~8 | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 63 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 127 |
| 全長 | L’ | 173 | |
| 頭部 | C | 21 | |
| b | 5 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):19,887円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

MATATAKITOYO
トルクレンチ NTPシリーズ
5通常価格(税別):7,452円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~