17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ イッパツクン

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:1日目

【特長】・押すだけでセンターに目印を打て、金具設置のズレを最小限に防ぎます。・丁番など建築金具の取り付...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    130
  • JANコード
    4906842251210
  • トラスココード
    776-8729
  • 刃先
    丸キリ
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    グリップ:アセテート樹脂
  • ねじ穴許容(mm)
    φ3~6

型番:

SP-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-60の仕様・寸法情報

全長(mm)
130
JANコード
4906842251210
トラスココード
776-8729
刃先
丸キリ
質量(g)
50.000
材質1
グリップ:アセテート樹脂
ねじ穴許容(mm)
φ3~6
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押すだけでセンターに目印を打て、金具設置のズレを最小限に防ぎます。
・丁番など建築金具の取り付けに便利です。
【用途】
・建築関連・家具組み立てなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフラッグ イッパツクンの型番SP-60のページです。 型番SP-60に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ イッパツクンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ イッパツクン
バイブレペン
センターポンチ CPG125
ピンポンチ ブリスターパック入り
テーパーピンポンチ(八角胴) 735
オートセンターポンチ“101”
メーカーサンフラッグ新潟精機(SK)TONEMOKUBAPBスイスツールズGEDORE
通常価格1,16011,0001,5005851,476 -9,803
通常出荷日1日目3日目5日目1日目〜1日目1日目
全長(mm)130175126150120145
JANコード4906842251210-----
トラスココード776-8729-----
刃先丸キリ-----
質量(g)50.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト