ファクトリーサプライ用品技術窓口
![トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX55 SP560NX55-[130-560/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061476/223010061476_20230801115839.jpg)
トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がないメタルグリップのトルクレンチ。【特長】・...
詳細を確認トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がないメタルグリップのトルクレンチ。
【特長】
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知。
・スパナヘッド付きで、専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
・※型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。
・※本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

スラストリング工具でトルク調整を行う

シグナル式トルクレンチ SPの寸法図
| 型式 | SP560N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 130~560 | ||
| 口幅W[mm] | 55 | ||
| - | |||
| - | |||
| 最大トルク時の手力[N] | 612 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 915 |
| 全長 | L’ | 1,010 | |
| 頭部 | C | 104 | |
| b | 19 | ||
| 本体 | m | 45.4 | |
| n | 17.8 | ||
| d | 34 | ||
| D | 45 | ||
| 質量約[kg] | 4.5 | ||
| 調整工具[別売] | A-6(No.315) | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

ウィザ(旧:グレートツール)
トルクレンチ GTSA-TR
3通常価格(税別):6,255円~