ツール用品技術窓口

KAHARA ステンレスプライヤー

  • 呼び寸法
    125
  • JANコード
    4562208060492
  • トラスココード
    818-4339
  • 質量(g)
    72.000
  • 全長(mm)
    131
  • 重量 (g)
    77
  • タイプ
    ステンレス
  • 材質
    ステンレス
  • 厚さ (mm)
    10

ご注意

  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

型番:

SP50
解除
    数量:

    SP50の仕様・寸法情報

    呼び寸法
    125
    JANコード
    4562208060492
    トラスココード
    818-4339
    質量(g)
    72.000
    全長(mm)
    131
    重量(g)
    77
    タイプ
    ステンレス
    材質
    ステンレス
    厚さ(mm)
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,700
    ( 1,870 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サビに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
    ・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    【用途】
    ・細かい作業向き。

    ご注意

    • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
    • 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KAHARA ステンレスプライヤーの型番SP50のページです。 型番SP50に関する仕様情報を記載しております。
    KAHARA ステンレスプライヤーのレビュー
    1平均満足度:1.01件のレビュー
    リングオープナー
    1
    満足度:1.0
    先端形状が写真のような小さな尖った突起になっておらず、ごつくておおきくとてもリングオープナーとして使えるものではありませ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KAHARA ステンレスプライヤー
    KAHARA アルミプライヤー
    KAHARA ステンレスロングノーズプライヤー
    KAHARA ヘビーデューティーアルミプライヤー
    KAHARA アルミプライヤースリムタイプ 6inch
    KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ
    メーカーKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAKAHARAKAHARA
    通常価格1,7002,4042,4006,5655,2005,209 -
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目1日目
    呼び寸法125120225200150200
    JANコード4562208060492--45622080666784562208067521-
    トラスココード818-4339--818-4318818-4323-
    質量(g)72.00043.000250.000115.00071.000-
    全長(mm)131116-185153185
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました