ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):15061円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
トップ工業
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業
通常価格(税別):26151円~
通常出荷日:1日目 ~
E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
E-Value
通常価格(税別):4942円~
通常出荷日:在庫品1日目
中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
通常価格(税別):14145円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
通常価格(税別):22899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):29899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
東日製作所
通常価格(税別):13106円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX32 SP420NX32-[90-420/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061285/223010061285_20230801115839.jpg)
メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知。
・スパナヘッド付きで、専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
※型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

スラストリング工具でトルク調整を行う

シグナル式トルクレンチ SPの寸法図
| 型式 | SP420N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 90~420 | ||
| 口幅W[mm] | 32 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 553 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 760 |
| 全長 | L’ | 840 | |
| 頭部 | C | 78 | |
| b | 18 | ||
| 本体 | m | 43 | |
| n | 15.8 | ||
| d | 34 | ||
| D | 45 | ||
| 質量約[kg] | 3.3 | ||
| 調整工具[別売] | A-6(No.315) | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):6,894円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):408円~

クニペックス
プライヤーレンチ 8603
4.9通常価格(税別):10,466円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):4,326円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

トップ工業
ギヤプーラー GPシリーズ
4.7通常価格(税別):5,175円~