ツール用品技術窓口
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
WIHA
トルクフィックス®キー トルクス®ねじ用交換ブレード
通常価格(税別):1420円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
通常価格(税別):22899円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X22 SP38N2X22-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060914/223010060914_20230801115839.jpg)
口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパ...
詳細情報を確認する口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP38N2の寸法図
| 型式 | SP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 8~38 | ||
| 口幅W[mm] | 22 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 219 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 174 |
| 全長 | L’ | 232 | |
| 頭部 | C | 40 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):6,894円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):408円~

クニペックス
プライヤーレンチ 8603
4.9通常価格(税別):10,466円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):4,326円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

トップ工業
ギヤプーラー GPシリーズ
4.7通常価格(税別):5,175円~