ツール用品技術窓口
大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業
通常価格(税別):16105円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):7800円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
ツボサン
通常価格(税別):1350円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
大和製砥所
油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目
大和製砥所
通常価格(税別):1391円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 軸付砥石【5個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):1600円~
通常出荷日:1日目 ~
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):842円~
通常出荷日:1日目 ~
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目


【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4
・用途:大同興業用
・用途:大同興業用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×3
・370X3.0X50X3
・JANコード:4535719557034
・トラスココード:852-4131
・質量:2.24kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)


大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~