大同 スペシャルソー 370X3.0X45X3

大同 スペシャルソー 370X3.0X45X3
通常単価:
34,176
通常出荷日:
11日目

【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4
・用途:日立・高速電機用
・用途:日立・高速電機用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×45.0×3
・370X3.0X45X3
・JANコード:4535719557737
・トラスココード:852-4129
・質量:2.24kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-370X3.0X45X3

型番
SP-370X3.0X45X3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

34,176円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

大同 スペシャルソー 370X3.0X45X3の型番SP-370X3.0X45X3のページです。
型番SP-370X3.0X45X3に関する仕様情報を記載しております。

SP-370X3.0X45X3で型番確定

大同 スペシャルソー 370X3.0X45X3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)