17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP ダブルアクションサンダー125mmφ SP-3605-A5

SP ダブルアクションサンダー125mmφ

通常単価(税別)
37,18135,013
税込単価
40,89938,514
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ダブルアクション式ですから、滑らかな回転で、磨きあとを残しません・低重心設計で使いやすく、長...

詳細を確認

    型番:

    SP-3605-A5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・パットサイズ(mm):125
    ・使用空気圧力(MPa):0.62
    ・全長(mm):215
    ・無負荷回転数(rpm):10000
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・オービット径(mm):5
    ・エアーレギュレーター内蔵
    ・JANコード:4545695000431
    ・トラスココード:541-5063
    ・質量:1.23kg

    SP-3605-A5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-3605-A5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,18135,013
    ( 38,514 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダブルアクション式ですから、滑らかな回転で、磨きあとを残しません
    ・低重心設計で使いやすく、長時間作業でも疲れません
    ・手になじむ梨地仕上げラバーキャップです
    【用途】
    ・旧塗膜のフェザーエッシング作業、プラサフ研磨・足つけ作業などに
    ・5mmオービットダイヤなので、特に仕上げ研磨に最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP ダブルアクションサンダー125mmφの型番SP-3605-A5のページです。 型番SP-3605-A5に関する仕様情報を記載しております。
    SP ダブルアクションサンダー125mmφのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP ダブルアクションサンダー125mmφ
    SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
    SI 125φマジックパッド 穴なし
    SP エアードリル10mm
    SI 125φマジックパッド 穴有り
    SP ストレートエアードリル10mm
    メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー信濃機販エス・ピー・エアー信濃機販エス・ピー・エアー
    通常価格37,18129,2915,02516,4874,77321,416
    通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト