ツール用品技術窓口

確定しました

大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8 SP-300X2.5X32X8
通常単価(税別)
23,894
税込単価
26,283
通常出荷日:9日目

【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こり...

詳細を確認

型番:

SP-300X2.5X32X8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-300X2.5X32X8の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SP-300X2.5X32X8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,894
( 26,283 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・用途:エンゼル用
・用途:エンゼル用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×8
・300X2.5X32X8
・JANコード:4535719554187
・トラスココード:852-4118
・質量:1.29kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8の型番SP-300X2.5X32X8のページです。 型番SP-300X2.5X32X8に関する仕様情報を記載しております。
大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8
大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3
大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8
大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5
大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8
大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格23,89423,89421,63421,63423,56931,264
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト