ツール用品技術窓口
ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目
SUGICO
18-8 ステンレスバケツ蓋
SUGICO
通常価格(税別):1660円~
通常出荷日:6日目 ~
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
鉄工ヤスリ 楕円
ツボサン
通常価格(税別):2900円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TRUSCO 両頭ビット
トラスコ中山
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
通常価格(税別):32571円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミニター
“ブルーストーン”【10個入り】
ミニター
通常価格(税別):5868円~
通常出荷日:1日目 ~
エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
単目ヤスリ 細目・中目・荒目【1~5個入り】
通常価格(税別):2400円~
通常出荷日:1日目 ~


【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・用途:エンゼル用
・用途:エンゼル用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×3
・300X2.5X32X3
・JANコード:4535719554132
・トラスココード:852-4114
・質量:1.29kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)


大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):813円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~