ツール用品技術窓口

確定しました

大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8

大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8 SP-300X2.5X31.8X8
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,569
税込単価
25,926

【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイ...

詳細情報を確認する

型番:

SP-300X2.5X31.8X8
解除
    数量:

    SP-300X2.5X31.8X8の仕様・寸法情報

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-300X2.5X31.8X8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,569
    ( 25,926 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
    【用途】
    ・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
    【商品仕様】
    ・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
    ・用途:大同興業用
    ・用途:大同興業用
    ・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×31.8×8
    ・300X2.5X31.8X8
    ・JANコード:4535719554088
    ・トラスココード:852-4113
    ・質量:1.29kg
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8の型番SP-300X2.5X31.8X8のページです。 型番SP-300X2.5X31.8X8に関する仕様情報を記載しております。
    大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8
    大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8
    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8
    大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3
    大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8
    タニ メタルソー HSS300x2.5x8P大同興業用
    メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業谷テック
    通常価格23,56923,89431,26423,89423,06029,024
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました