17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー SP-3005-5

SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

通常単価(税別)
29,291
税込単価
32,220
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量、非吸じんタイプです。・ダブルアクションで細かい研磨ができます。・使いやすくソフトな感...

詳細を確認

    型番:

    SP-3005-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:SP-3005-5>
    ・使用空気圧力:0.62MPa
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・無負荷回転数(min(の-1乗)):10000
    ・空気消費量((M3)/min):0.47
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・排気:後方
    ・全長(mm):140

    SP-3005-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-3005-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,291
    ( 32,220 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超軽量、非吸じんタイプです。
    ・ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    ・使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
    ・パッドが偏心円弧をえがきます。
    【用途】
    ・研磨作業に。
    【商品仕様】
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・全長(mm):140
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):10000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.47
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・排気:後方
    ・使用空気圧力:0.62MPa
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・JANコード:4545695002350
    ・トラスココード:541-5047
    ・質量:0.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーの型番SP-3005-5のページです。 型番SP-3005-5に関する仕様情報を記載しております。
    SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
    SP ダブルアクションサンダー125mmφ
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 910C MPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
    SP エアードリル10mm
    メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールエス・ピー・エアー
    通常価格29,29135,01540,58140,36641,23415,379
    通常出荷日1日目2日目8日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト