ツール用品技術窓口
中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
通常価格(税別):14145円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):18200円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
通常価格(税別):20707円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
通常価格(税別):22899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
通常価格(税別):16405円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X17 SP2N2X17-[0.4-2/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060059/223010060059_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用...
詳細情報を確認する樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。
【特長】

【仕様】
| 型番 | SP2N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 0.4~2 | ||
| 口幅W[mm] | 17 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 15.3 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 131 |
| 全長 | L’ | 180 | |
| 頭部 | C | 27 | |
| b | 5 | ||
| 本体 | m | 18.9 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%


東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):6,894円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):408円~

クニペックス
プライヤーレンチ 8603
4.9通常価格(税別):10,466円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):4,326円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

トップ工業
ギヤプーラー GPシリーズ
4.7通常価格(税別):5,175円~