ツール用品技術窓口
岡崎精工
MS メタルソー ノン・コーティング
岡崎精工
通常価格(税別):4073円~
通常出荷日:在庫品1日目
大同興業
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
大同興業
通常価格(税別):16633円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
通常価格(税別):1570円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):412円~
通常出荷日:1日目 ~
シンワ測定
直尺 シルバー
シンワ測定
通常価格(税別):961円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイ...
詳細情報を確認する
【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・用途:日立・高速電機用
・用途:日立・高速電機用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):250×2.0×32×8
・250X2.0X32X8
・JANコード:4535719551780
・トラスココード:852-4103
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)


大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~