ツール用品技術窓口
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):7800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
検定ヤスリ(鉄工タイプ)
ツボサン
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
検定ヤスリ(組タイプ)
ツボサン
通常価格(税別):1639円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
トップ工業
ボールポイントレンチ ロングタイプ
トップ工業
通常価格(税別):1148円~
通常出荷日:1日目 ~
エンジニア
金工鋸用替刃 TNシリーズ【12個入り】
エンジニア
通常価格(税別):797円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BLB
TONE
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
トップ工業
薄型ストレートモンキ
トップ工業
通常価格(税別):4068円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
鉄工ヤスリ 楕円
ツボサン
通常価格(税別):2900円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイ...
詳細情報を確認する
【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・用途:日立・高速電機用
・用途:日立・高速電機用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):250×2.0×32×5
・250X2.0X32X5
・JANコード:4535719551759
・トラスココード:852-4102
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)


大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~