17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック セキュリティポスト SP208S-NO

ヤマテック セキュリティポスト

通常単価(税別)
139,691
税込単価
153,660
通常出荷日:4日目

【特長】・情報漏えいを防ぐとともに集配効率の飛躍的な向上を実現します。・管理者はマスターキー1本で全て...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SP208S-NO
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP208S-NOの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP208S-NO
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,691
    ( 153,660 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報漏えいを防ぐとともに集配効率の飛躍的な向上を実現します。
    ・管理者はマスターキー1本で全てを管理できます。
    ・横連結自在で必要なマス数に合わせて横連結できます。
    ・下開きドアで出し入れがカンタンです。
    ・投入口はW273×H16MM角2封筒をそのまま投入可能です。
    ・内容物が覗かれにくい構造です。
    ・天板部分はカバンや投入前の書類の束などを一時的におけるので重宝します。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・色:シルキーホワイト
    ・マス数:16マス(2列8段)
    ・マス数:16マス(2列8段)
    ・外寸法(mm):W666×D700×H1500
    ・1マス内寸法(mm):W273×D367×H101
    ・投入口寸法(mm):W273×H16(角形2号封筒(240mm×332mm)が入ります。)
    ・マスターキー:1本付
    ・個別キー:各マス毎に2本付(リバーシブルキー)
    ・質量:61kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・スタンド:スチールおよび木製天板(表面メラミン化粧版)
    【セット内容/付属品】
    ・横連結用ビス

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック セキュリティポストの型番SP208S-NOのページです。 型番SP208S-NOに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック セキュリティポストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック セキュリティポスト
    トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
    サンプラ スチロール角型ケース No.19 (50個入)
    パーツキャビネット 間口 350~863mm
    パーツケーストレー EA661AA-51~60
    スライドケース
    メーカー山金工業エスコサンプラテックホーザンエスコメイホー(明邦化学工業)
    通常価格139,69116,0134,9001,265 -370 -160 -
    通常出荷日4日目2日目7日目2日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト