ツール用品技術窓口
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X17 SP19N2X17-[3.5-19/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010059158/223010059158_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用調整工具を使用して単一ト...
詳細を確認樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP19N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 3.5~19 | ||
| 口幅W[mm] | 17 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 121 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 158 |
| 全長 | L’ | 208 | |
| 頭部 | c | 31 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%

東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

中村製作所
スパナ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):8,467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~