17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
      [3.5-19/0.1N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X14

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X14 SP19N2X14-[3.5-19/0.1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用調整工具を使用して単一ト...

    詳細を確認
    • 新品購入時のトルクセットは無料です。(ご注文後、トルク調整について、ご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    型番:

    SP19N2X14-[3.5-19/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP19N2X14-[3.5-19/0.1]の仕様・寸法情報

    トルク調整範囲(N・m)
    3.5 ~ 19
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP19N2X14-[3.5-19/0.1]

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小発注数量
    3.5 ~ 19
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
    【特長】
    ・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
    ・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
    ・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
    ・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
    【用途】
    ・単一ボルトでの組み立て作業に。
    ・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

    ご注意

    • 新品購入時のトルクセットは無料です。(ご注文後、トルク調整について、ご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    商品情報

    シグナル式トルクレンチ SP2の仕様

    トルク調整が簡単・確実に行える

    トルク調整が簡単・確実に行える

    シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図

    シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図

    型式SP19N2
    トルク調整範囲[N・m]3.5~19
    口幅W[mm]14
    最大トルク時の手力[N]122
    寸法[mm]有効長L156
    全長L’204
    頭部C30
    b6.5
    本体m19
    n9.2
    d15
    D24
    質量約[kg]0.15
    調整工具[別売]No.931

    精度±3%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q新品購入時のトルクセットは有償ですか?
    A
    新品購入時トルクセットは無償です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X14
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X14
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X14
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格------
    通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト