ツール用品技術窓口
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18149円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
通常価格(税別):22899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X13
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
スーパーツール
通常価格(税別):6949円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X17
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
通常価格(税別):1570円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X13 SP19N2X13-[3.5-19/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010059114/223010059114_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・専用調整工具を使用して単一ト...
詳細を確認樹脂グリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP19N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 3.5~19 | ||
| 口幅W[mm] | 13 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 122 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 156 |
| 全長 | L’ | 204 | |
| 頭部 | C | 30 | |
| b | 6.5 | ||
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):19,887円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

MATATAKITOYO
トルクレンチ NTPシリーズ
5通常価格(税別):7,452円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~