17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーシャー SP-1710S
  • エアーシャー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーシャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP-1710S

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール鋼仕上げのシャープな切れ味です。
・刃の再研磨ができます。
・2枚刃バサミだから、切りカスを出しません。
【用途】
・自動車板金切断作業全般に。

指定中の仕様・寸法情報

使用空気圧(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
全長(mm)
270
JANコード
4545695000844
質量(g)
1250
トラスココード
541-4911

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト