17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
      [30-160/0.1N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22 SP160N2X22-[30-160/0.1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:10日目

    トルク調整範囲が30~160N・mで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘ...

    詳細を確認
    • 新品購入時のトルクセットは無料です。 (ご注文後、トルク調整についてご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    型番:

    SP160N2X22-[30-160/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP160N2X22-[30-160/0.1]の仕様・寸法情報

    ヘッドタイプ
    スパナ式
    トルク調整範囲(N・m)
    30 ~ 160
    トラスココード
    821-9356
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP160N2X22-[30-160/0.1]

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小発注数量
    30 ~ 160
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    トルク調整範囲が30~160N・mで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
    【特長】
    ・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
    ・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
    ・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
    ・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
    ・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
    【用途】
    ・組立、量産用。
    ・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

    ご注意

    • 新品購入時のトルクセットは無料です。 (ご注文後、トルク調整についてご連絡差し上げます。)トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    商品情報

    製品仕様

    トルク調整が簡単・確実に行える

    トルク調整が簡単・確実に行える

    SP160N2X22の寸法図

    SP160N2X22の寸法図

    • 負荷方向:右。
    型式SP160N2
    トルク調整範囲[N・m]30~160
    口幅W[mm]22
    -
    最大トルク時の手力[N]516
    寸法[mm]有効長L310
    全長L’368
    頭部C52
    b12
    本体m28
    n12.2
    d21.7
    D34
    質量約[kg]0.75
    調整工具[別売]No.930

    精度 ±3%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    銅管断手締め付け時のトルク管理に
    4
    満足度:4.0
    サイズ感もちょうど良く設定トルク到達時の確認もわかりやすい。 各サイズに一本ずつ必要なのが難点。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q新品購入時のトルクセットは有償ですか?
    A
    新品購入時トルクセットは無償です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X22
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X19
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X22
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X22
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X22
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格------
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目7日目7日目
    ヘッドタイプスパナ式メガネ式スパナ式スパナ式スパナ式スパナ式
    トラスココード821-9356821-9284821-9354821-9348821-9396821-9382
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング