17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

通常単価(税別)
23,12522,304
税込単価
25,43824,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。・コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重...

詳細を確認

型番:

SP-1525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1525の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,12522,304
( 24,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
・コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
・サイレンサー付です。
【用途】
・一般的な穴あけ作業に。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):10
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):2200
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・穴あけ能力(mm):10
・全長(mm):195
・ホース取付口:NPT1/4
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):2200
・使用空気圧力:0.62MPa
・JANコード:4545695000400
・トラスココード:541-4865
・質量:1.23kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)の型番SP-1525のページです。 型番SP-1525に関する仕様情報を記載しております。
SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)
SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)
SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
SP ストレートエアードリル10mm
SI ドリルチャックセット10mmタイプ
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー信濃機販
通常価格23,12524,40022,89627,86221,4163,295
通常出荷日1日目12日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト