OH スチールパット
通常出荷日:7日目
【特長】・ベルト幅50mmまで対応します。・固定用釘穴あります。【用途】・積載荷物の保護に。【商品仕様...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他
- その他
- オプション
- JANコード
4963360608155
- トラスココード
808-0842
- 材質1
スチール
- 商品タイプ詳細
スチールパット
- 奥行(mm)
75
- 高さ(mm)
150
- 幅(mm)
75
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SP-15の仕様・寸法情報
JANコード
4963360608155
トラスココード
808-0842
OH スチールパットの型番SP-15のページです。
型番SP-15に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | オーエッチ工業 | NT |
| 904円 | 9,364円 | 1,578円 | 865円 | 1,328円 | 3,272円 - |
| 7日目 | 5日目 | 7日目 | 7日目 | 5日目 | 2日目〜 |
| その他 | その他 | 補強筒 | 補強筒 | 補強筒 | 補強筒 |
| オプション | - | - | - | - | オプション |
| 4963360608155 | 4963360507281 | 4963360519703 | 4963360519505 | 4963360519604 | - |
| 808-0842 | 808-0843 | 808-0850 | 808-0848 | 808-0849 | - |
| スチール | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。