17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP ニードルスケーラー SP-1460

SP ニードルスケーラー

通常単価(税別)
48,750
税込単価
53,625
通常出荷日:7日目

【特長】・ストレートタイプ【用途】・溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど

詳細を確認

    型番:

    SP-1460
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.2
    ・全長(mm):230
    ・適合針寸法(mm):3
    ・ホース取付口:1/4インチ
    ・使用空気圧力(MPa):0.62
    ・ピストン径(mm):20
    ・ピストンストローク(mm):12
    ・打撃数(bpm):5000
    ・ニードル数(本):12
    ・ニードル長さ(mm):180
    ・推奨ホース内径(mm):6.35
    ・JANコード:4545695002084
    ・トラスココード:541-4784
    ・質量:1.26kg

    SP-1460の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-1460
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,750
    ( 53,625 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレートタイプ
    【用途】
    ・溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP ニードルスケーラーの型番SP-1460のページです。 型番SP-1460に関する仕様情報を記載しております。
    SP ニードルスケーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP ニードルスケーラー
    ニードルスケーラー
    SI ニードルスケーラー
    SP エアードリル10mm
    SP ストレートエアードリル10mm
    SP アングルサンダー/ポリッシャー
    メーカーエス・ピー・エアーアネスト岩田キャンベル(DIY)信濃機販エス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
    通常価格48,7506,18841,76016,48721,41629,048
    通常出荷日7日目4日目1日目4日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト