17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP ベルトサンダー20mm×520mm SP-1380

SP ベルトサンダー20mm×520mm

通常単価(税別)
26,873
税込単価
29,560
通常出荷日:1日目

【特長】・アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。・作業内容に応じて、アームの角度が変えられま...

詳細を確認

型番:

SP-1380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1380の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,873
( 29,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
・作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
【用途】
・ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に。
【商品仕様】
・ベルト寸法(mm):20×520
・ベルト速度(m/min):2580
・ホース取付口:NPT1/4
・空気消費量([[M3]]/min):0.5
・全長(mm):365
・使用空気圧(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):17000
・無負荷回転数(rpm):17000
・スロットルレバー方式
・JANコード:4545695000646
・トラスココード:541-4733
・質量:1.4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP ベルトサンダー20mm×520mmの型番SP-1380のページです。 型番SP-1380に関する仕様情報を記載しております。
SP ベルトサンダー20mm×520mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP ベルトサンダー20mm×520mm
SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HD
20×520mm レジンベルト(10本)
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2
ベルトサンダー
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエスコエスコエスココンパクトツール
通常価格26,87322,28324,5881,710 -40,60036,008 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体関連部品本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト