17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP アングルグラインダー100mm SP-1254G SP-1254G

SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

通常単価(税別)
24,692
税込単価
27,161
通常出荷日:1日目

【特長】・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。・スピードの出し過ぎによる事故を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 全長
    235
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 砥石寸法 (mm)
    100Φ×15
  • JANコード
    4545695000882
  • トラスココード
    541-4679
  • 質量 (kg)
    1.7

型番:

SP-1254G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1254Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
全長
235
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
砥石寸法(mm)
100Φ×15
JANコード
4545695000882
トラスココード
541-4679
質量(kg)
1.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1254G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,692
( 27,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
・スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
【用途】
・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。
・あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):235
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・砥石寸法(mm):100φ×15
・無負荷回転数(rpm):12000
・砥石寸法(mm):100φ×15
・無負荷回転数(rpm):12000
・JANコード:4545695000882
・トラスココード:541-4679
・質量:1.7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP アングルグラインダー100mm SP-1254Gの型番SP-1254Gのページです。 型番SP-1254Gに関する仕様情報を記載しております。
SP アングルグラインダー100mm SP-1254Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP アングルグラインダー100mm SP-1254G
SP エアアングルグラインダー
SP ダイグラインダー(全長120mm)
SP ダイグラインダー(全長164mm)
SP 低速ダイグラインダー
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
通常価格24,69246,27114,91015,24920,77520,114
通常出荷日1日目1日目4日目7日目7日目11日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)12000150002800023000380020000
全長235157120164192160
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.62
ホース取付口NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト