ツール用品技術窓口
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP120N2X17 SP120N2X17-[24-120/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010057842/223010057842_20230913143356.jpg)
口幅が17mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が17mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP120N2X17の寸法図
| 型式 | SP120N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 24~120 | ||
| 口幅W[mm] | 17 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 392 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 306 |
| 全長 | L’ | 362 | |
| 頭部 | C | 45 | |
| b | 10 | ||
| 本体 | m | 28 | |
| n | 12.2 | ||
| d | 21.7 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.75 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度 ±3%

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ


東日製作所
SH型 オープンヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~