17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm) SP-1200AH

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

通常単価(税別)
23,89722,678
税込単価
26,28724,946
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンディータイプの高速グラインダーです。・使いやすいアングルヘッドタイプです。・軽量・小型で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    21000
  • 排気
    前方
  • 全長
    125mm
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • コレットサイズ (mm)
    6
  • JANコード
    4545695000295
  • トラスココード
    541-4636
  • 質量 (kg)
    0.45

型番:

SP-1200AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1200AHの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
21000
排気
前方
全長
125mm
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
コレットサイズ(mm)
6
JANコード
4545695000295
トラスココード
541-4636
質量(kg)
0.45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1200AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,89722,678
( 24,946 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディータイプの高速グラインダーです。
・使いやすいアングルヘッドタイプです。
・軽量・小型で狭い場所も片手で簡単に操作できます。
・騒音、振動の少ない高速回転です。(毎分21000)
【用途】
・各種バーをつけて仕上げ加工に。
・ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):125
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):21000
・無負荷回転数(rpm):21000
・コレットサイズ(mm):6
・フロントエキゾースト
・JANコード:4545695000295
・トラスココード:541-4636
・質量:0.45kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)の型番SP-1200AHのページです。 型番SP-1200AHに関する仕様情報を記載しております。
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
SP ダイグラインダー(全長120mm)
SP ダイグラインダー(全長164mm)
エアアングルグラインダー(90°アングル)
SP 低速ダイグラインダー
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーバーコエス・ピー・エアー
通常価格23,89720,11414,91015,24929,67720,775
通常出荷日4日目11日目4日目7日目1日目7日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)21000200002800023000200003800
排気前方後方前方後方後方後方
全長125mm160120164170mm192
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.630.62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト