ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マックスギアスパイラルダクト用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610

【特長】・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。・ハゼに強いタフ...

詳細情報を確認する
  • 刃厚 (mm)
    1.2
  • 歯数(山数) (P)
    36 / 40
  • JANコード
    4949022006293
  • トラスココード
    852-3888
  • 最高使用回転数(rpm)
    13000
  • 刃材質
    サーメット
  • 重量 (g)
    105
  • 材質(台金)
    工具鋼

ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。

型番:

SP-110
解除
    数量:

    SP-110の仕様・寸法情報

    刃厚(mm)
    1.2
    歯数(山数)(P)
    36 ~ 40
    JANコード
    4949022006293
    トラスココード
    852-3888
    最高使用回転数(rpm)
    13000
    刃材質
    サーメット
    重量(g)
    105
    材質(台金)
    工具鋼

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,100
    ( 5,610 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
    ・ハゼに強いタフなチップ採用により長切れします。
    ・鉄・ステンレス兼用です。
    【用途】
    ・SUSスパイラルダクト・耐蝕合金スパイラルダクト・その他のスパイラルダクト・薄鉄板・薄物ステンレス用。
    【材質】
    ・台金:工具鋼●チップ:サーメット

    ご注意

    • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックスギアスパイラルダクト用の型番SP-110のページです。 型番SP-110に関する仕様情報を記載しております。
    マックスギアスパイラルダクト用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックスギアスパイラルダクト用
    コンパネ用
    一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング
    可変溝切カッター
    チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
    グローバルソー ステンレス用
    メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンモトユキ
    通常価格5,10012,64316,8279,7975,3009,393
    通常出荷日2日目6日目6日目8日目6日目1日目
    刃厚(mm)1.231.82.8-1.5
    歯数(山数)(P)36 / 40801226-64
    JANコード4949022006293494902200453449490220036744949022003537--
    トラスココード852-3888828-3436828-3444828-3464--
    最高使用回転数(rpm)13000500010000---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました